Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Utan finish
Mått enligt metersystemet
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
4,0299 kr - 9,1755 kr 13151 I lager
M3
Mässing
Nickelpläterad
Mått enligt metersystemet
Distans, hona/hona
35.0 mm
3,1933 kr - 7,2623 kr 6946 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Mått enligt metersystemet
Distans, hona/hona
6,6097 kr - 18,1362 kr 7967 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Mått enligt metersystemet
Distans, hona/hona
35.0 mm
4,3925 kr - 9,6914 kr 6300 I lager
M4
Stål
Förzinkad
Mått enligt metersystemet
Distans, hona/hona
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 35.0 mm

1221606


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Mått enligt metersystemet
Avståndshållare hona mot hona M3 35.0 mm

301335040050

Prisintervall
9,1755 kr - 4,0299 kr

Lagernivåer
13151 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Mått enligt metersystemet
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 35.0 mm Stål

301335041152

Prisintervall
7,2623 kr - 3,1933 kr

Lagernivåer
6946 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Mått enligt metersystemet
  • Typ
    Distans, hona/hona
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål
Avståndshållare hona mot hona M4 35.0 mm

301435040050

Prisintervall
18,1362 kr - 6,6097 kr

Lagernivåer
7967 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Mått enligt metersystemet
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 35.0 mm Stål

301435041152

Prisintervall
9,6914 kr - 4,3925 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Mått enligt metersystemet
  • Typ
    Distans, hona/hona
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål