Meny Sök

Linjär kulbussning 20.0 32.0 45.0 Stål

Superball slutna linjära bussningar med kullager används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. De klarar tre gånger så mycket belastning som vanliga bussningar och har en 27 gånger längre livslängd. Har en öppen utformning som tillåter användning med stödskenor för skaft.
Artikelnummer:

20157159

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 324,5004 kr
10 - 19 292,0946 kr
20 - 49 275,8364 kr
50 - 99 259,5782 kr
100 + 227,1724 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

324,50 kr

1 x 324,5004 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
l2 31.3
l3 1.65
Dyn. load C max. N 1720.0
w1 9.0
Static load C0 max. N 2630.0
Vikt g 51.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss