Meny Sök

Linjär kulbussning 40.0 62.0 80.0 Stål

Superball slutna linjära bussningar med kullager används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. De klarar tre gånger så mycket belastning som vanliga bussningar och har en 27 gånger längre livslängd. Har en öppen utformning som tillåter användning med stödskenor för skaft.
Artikelnummer:

20157210

6 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 767,3428 kr
10 - 19 690,5864 kr
20 - 49 652,2082 kr
50 - 99 613,83 kr
100 + 537,1842 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

767,34 kr

1 x 767,3428 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Dyn. load C max. N 5900.0
w1 19.5
Static load C0 max. N 6700.0
Vikt g 300.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss