Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
2,2905 kr - 2,2905 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
12.2 mm
0,9671 kr - 0,9671 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
12.2 mm
0,9747 kr - 0,9747 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
10.2 mm
2,3187 kr - 2,3187 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
12.2 mm
2,3187 kr - 2,3187 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
14.2 mm
5,0461 kr - 5,0461 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
16.3 mm
2,4753 kr - 2,4753 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
12.2 mm
6,6097 kr - 6,6097 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
14.3 mm
5,68 kr - 5,68 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
18.3 mm
4,7429 kr - 4,7429 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
14.2 mm
1,8546 kr - 1,8546 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
20.4 mm
5,3826 kr - 5,3826 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
20.4 mm
13,3823 kr - 13,3823 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
18.3 mm
7,266 kr - 7,266 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
20.4 mm
5,5608 kr - 5,5608 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
25.4 mm
7,7612 kr - 7,7612 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
28.5 mm
22,3112 kr - 22,3112 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
20.5 mm
12,1178 kr - 12,1178 kr Fråga angående leveranstidhere
Krom-vanadium
30.5 mm
0,5424 kr - 0,5424 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
5.2 mm
0,5416 kr - 0,5416 kr Fråga angående leveranstidhere
Kolstål
6.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 23.0 mm

1218084

Prisintervall
2,2905 kr - 2,2905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 12.2 mm 25.0 mm

1218088

Prisintervall
0,9671 kr - 0,9671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 28.0 mm

1218092

Prisintervall
0,9747 kr - 0,9747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 28.0 mm

1218096

Prisintervall
2,3187 kr - 2,3187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 28.0 mm

1218100

Prisintervall
2,3187 kr - 2,3187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218104

Prisintervall
5,0461 kr - 5,0461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 12.2 mm 34.0 mm

1218108

Prisintervall
2,4753 kr - 2,4753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 14.3 mm 34.0 mm

1218112

Prisintervall
6,6097 kr - 6,6097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 36.0 mm

1218116

Prisintervall
5,68 kr - 5,68 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 40.0 mm

1218120

Prisintervall
4,7429 kr - 4,7429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 20.4 mm 40.0 mm

1218124

Prisintervall
1,8546 kr - 1,8546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218128

Prisintervall
5,3826 kr - 5,3826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218132

Prisintervall
13,3823 kr - 13,3823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 50.0 mm

1218136

Prisintervall
7,266 kr - 7,266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

1218140

Prisintervall
5,5608 kr - 5,5608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

1218144

Prisintervall
7,7612 kr - 7,7612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

1218148

Prisintervall
22,3112 kr - 22,3112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder SAE 30.5 mm 60.0 mm

1218152

Prisintervall
12,1178 kr - 12,1178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    30.5 mm
  • Material
    Krom-vanadium
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218035

Prisintervall
0,5424 kr - 0,5424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 15.0 mm

1218039

Prisintervall
0,5416 kr - 0,5416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Material
    Kolstål
  • Standard
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090