Meny Sök

Knapphuvud Tätande skruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med knapphuvud och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Av rostfritt stål, lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20250133

55 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 36,8731 kr
50 - 99 29,4985 kr
100 - 199 27,6548 kr
200 - 499 25,8111 kr
500 + 23,9676 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,87 kr

1 x 36,8731 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 12.0
h1 max 2.8
d2 max 9.5
A/F 3.0
d3 ±0.05 5.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss