Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20223670

64 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 23,2301 kr
50 - 99 18,5841 kr
100 - 199 17,4226 kr
200 - 499 16,261 kr
500 + 15,0995 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

23,23 kr

1 x 23,2301 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
l1 12.0
h1 max 2.1
d2 max 4.7
d3 ±0.05 2.75
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss