Meny Sök

Tätande skruvar med platt huvud

I lager

Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.

De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

  • Ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
  • Har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max d1 l1 Drevtyp d3 ±0.05 Köp
15,2563 kr - 23,4712 kr 664 I lager
4.7
2.1
M2.5
6.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
16,0191 kr - 24,6448 kr 64 I lager
4.7
2.1
M2.5
12.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
16,2734 kr - 25,0359 kr 316 I lager
4.0
1.6
M2
12.0
Stjärnskruvmejsel
2.35
22,376 kr - 34,4245 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
2.4
M3
20.0
Stjärnskruvmejsel
3.6
22,376 kr - 34,4245 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.7
M5
10.0
Stjärnskruvmejsel
5.6
27,4614 kr - 42,2482 kr 1652 I lager
12.0
4.6
M6
16.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
9189 I lager
4.7
2.1
M2.5
10.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
20,3417 kr - 31,295 kr 177 I lager
8.0
3.1
M4
6.0
Stjärnskruvmejsel
4.5
9267 I lager
12.0
4.6
M6
20.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
Fråga angående leveranstidhär
6.0
2.4
M3
12.0
Stjärnskruvmejsel
3.6
15,2563 kr - 23,4712 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7
2.1
M2.5
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
57,7196 kr - 88,7996 kr 36 I lager
6.0
2.4
M3
10.0
Torx-bits
3.6
57,7196 kr - 88,7996 kr 16 I lager
6.0
2.4
M3
6.0
Torx-bits
3.6
16,0191 kr - 24,6448 kr 1671 I lager
4.0
1.6
M2
10.0
Stjärnskruvmejsel
2.35
15,2563 kr - 23,4712 kr 174 I lager
4.0
1.6
M2
4.0
Stjärnskruvmejsel
2.35
2946 I lager
6.0
2.4
M3
8.0
Stjärnskruvmejsel
3.6
11918 I lager
6.0
2.4
M3
10.0
Stjärnskruvmejsel
3.6
22,8844 kr - 35,2069 kr 153 I lager
8.0
3.1
M4
20.0
Stjärnskruvmejsel
4.5
24,0287 kr - 36,9672 kr 78 I lager
10.0
1.6
M5
20.0
Stjärnskruvmejsel
5.6
18,0532 kr - 27,7744 kr 1 I lager
8.0
3.1
M4
8.0
Stjärnskruvmejsel
4.5
  • av 7
Platt huvud Tätande skruv M2.5 6.0 303 Rostfritt stål

20223649

Prisintervall
23,4712 kr - 15,2563 kr

Lagernivåer
664 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20223670

Prisintervall
24,6448 kr - 16,0191 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M2 12.0 303 Rostfritt stål

20223632

Prisintervall
25,0359 kr - 16,2734 kr

Lagernivåer
316 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Platt huvud Tätande skruv M3 20.0 303 Rostfritt stål

20223724

Prisintervall
34,4245 kr - 22,376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Platt huvud Tätande skruv M5 10.0 303 Rostfritt stål

20223793

Prisintervall
34,4245 kr - 22,376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Platt huvud Tätande skruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20223847

Prisintervall
42,2482 kr - 27,4614 kr

Lagernivåer
1652 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20223663


Lagernivåer
9189 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20223731

Prisintervall
31,295 kr - 20,3417 kr

Lagernivåer
177 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Platt huvud Tätande skruv M6 20.0 303 Rostfritt stål

20223854


Lagernivåer
9267 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M3 12.0 303 Rostfritt stål

20223717


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Platt huvud Tätande skruv M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

20223656

Prisintervall
23,4712 kr - 15,2563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M3 10.0 303 Rostfritt stål

20225476

Prisintervall
88,7996 kr - 57,7196 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20225452

Prisintervall
88,7996 kr - 57,7196 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M2 10.0 303 Rostfritt stål

20223625

Prisintervall
24,6448 kr - 16,0191 kr

Lagernivåer
1671 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Platt huvud Tätande skruv M2 4.0 303 Rostfritt stål

20223601

Prisintervall
23,4712 kr - 15,2563 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Platt huvud Tätande skruv M3 8.0 303 Rostfritt stål

20223694


Lagernivåer
2946 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Platt huvud Tätande skruv M3 10.0 303 Rostfritt stål

20223700


Lagernivåer
11918 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Platt huvud Tätande skruv M4 20.0 303 Rostfritt stål

20223779

Prisintervall
35,2069 kr - 22,8844 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Platt huvud Tätande skruv M5 20.0 303 Rostfritt stål

20223823

Prisintervall
36,9672 kr - 24,0287 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Platt huvud Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

20223748

Prisintervall
27,7744 kr - 18,0532 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5