Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M3 12.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20223717

9440 I lager För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 12.0
h1 max 2.4
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss