Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20223861

153 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 34,6607 kr
50 - 99 27,7286 kr
100 - 199 25,9956 kr
200 - 499 24,2625 kr
500 + 22,5295 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,66 kr

1 x 34,6607 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 25.0
h1 max 4.6
d2 max 12.0
d3 ±0.05 6.8
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss