Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20223878

208 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 35,3982 kr
50 - 99 28,3186 kr
100 - 199 26,5486 kr
200 - 499 24,7787 kr
500 + 23,0088 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,40 kr

1 x 35,3982 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 30.0
h1 max 4.6
d2 max 12.0
d3 ±0.05 6.8
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss