Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M2 12.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20224028

41 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 21,3863 kr
50 - 99 17,1091 kr
100 - 199 16,0398 kr
200 - 499 14,9705 kr
500 + 13,9012 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21,39 kr

1 x 21,3863 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2
l1 12.0
h1 max 1.3
w1 0.7
d2 max 4.0
d3 ±0.05 2.35
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss