Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M3 8.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20224097

2256 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 27,6548 kr
50 - 99 22,1238 kr
100 - 199 20,7411 kr
200 - 499 19,3583 kr
500 + 17,9756 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27,65 kr

1 x 27,6548 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 8.0
h1 max 1.8
w1 1.0
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss