Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20224219

9460 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 35,7668 kr
50 - 99 28,6136 kr
100 - 199 26,8252 kr
200 - 499 25,0368 kr
500 + 23,2485 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,77 kr

1 x 35,7668 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 12.0
h1 max 3.0
w1 1.6
d2 max 10.0
d3 ±0.05 5.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss