Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M10 16.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20224356

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 52,4336 kr
50 - 99 41,9468 kr
100 - 199 39,3252 kr
200 - 499 36,7035 kr
500 + 34,0818 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

52,43 kr

1 x 52,4336 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 16.0
h1 max 6.0
w1 3.0
d2 max 20.0
d3 ±0.05 10.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss