Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20224363

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 53,761 kr
50 - 99 43,0088 kr
100 - 199 40,3207 kr
200 - 499 37,6327 kr
500 + 34,9447 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

53,76 kr

1 x 53,761 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 20.0
h1 max 6.0
w1 3.0
d2 max 20.0
d3 ±0.05 10.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss