Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20224394

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 57,854 kr
50 - 99 46,2831 kr
100 - 199 43,3905 kr
200 - 499 40,4977 kr
500 + 37,6051 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

57,85 kr

1 x 57,854 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 40.0
h1 max 6.0
w1 3.0
d2 max 20.0
d3 ±0.05 10.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss