Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20225452

16 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 83,7021 kr
50 - 99 66,9616 kr
100 - 199 62,7765 kr
200 - 499 58,5915 kr
500 + 54,4062 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

83,70 kr

1 x 83,7021 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 6.0
h1 max 2.4
w1 6.0
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss