Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M4 12.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20225537

3553 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 79,2773 kr
50 - 99 63,4217 kr
100 - 199 59,458 kr
200 - 499 55,4941 kr
500 + 51,5302 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

79,28 kr

1 x 79,2773 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 12.0
h1 max 3.3
w1 8.0
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss