Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20225650

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 85,177 kr
50 - 99 68,1416 kr
100 - 199 63,8827 kr
200 - 499 59,6238 kr
500 + 55,365 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

85,18 kr

1 x 85,177 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 30.0
h1 max 4.6
w1 12.0
d2 max 12.0
d3 ±0.05 6.8
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss