Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20225704

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 88,4956 kr
50 - 99 70,7965 kr
100 - 199 66,3716 kr
200 - 499 61,9468 kr
500 + 57,5221 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

88,50 kr

1 x 88,4956 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 30.0
h1 max 6.0
w1 16.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss