Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20225810

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 27,4336 kr
50 - 99 21,9468 kr
100 - 199 20,5752 kr
200 - 499 19,2035 kr
500 + 17,8318 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27,43 kr

1 x 27,4336 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 16.0
h1 max 2.4
w1 1.4
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss