Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M3 30.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20228750

6644 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 37,2787 kr
50 - 99 29,823 kr
100 - 199 27,9591 kr
200 - 499 26,0951 kr
500 + 24,2312 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,28 kr

1 x 37,2787 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 30.0
h1 max 2.4
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss