Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M4 35.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20228798

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 35,0295 kr
50 - 99 28,0235 kr
100 - 199 26,2721 kr
200 - 499 24,5206 kr
500 + 22,7691 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,03 kr

1 x 35,0295 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 35.0
h1 max 3.1
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss