Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M6 40.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20228859

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 37,2418 kr
50 - 99 29,7935 kr
100 - 199 27,9313 kr
200 - 499 26,0693 kr
500 + 24,2072 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,24 kr

1 x 37,2418 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 40.0
h1 max 4.6
d2 max 12.0
d3 ±0.05 6.8
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss