Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20229085

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 44,9852 kr
50 - 99 35,9881 kr
100 - 199 33,739 kr
200 - 499 31,4897 kr
500 + 29,2403 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

44,99 kr

1 x 44,9852 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 40.0
h1 max 7.5
d2 max 20.0
d3 ±0.05 10.6
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss