Meny Sök

Platt huvud Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med platt huvud och phillips-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp och motorer. Av rostfritt stål, kan återanvändas och är lämpliga i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20244729

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 44,6902 kr
50 - 99 35,7522 kr
100 - 199 33,5177 kr
200 - 499 31,2831 kr
500 + 29,0486 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

44,69 kr

1 x 44,6902 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 12.0
h1 max 4.6
d2 max 12.0
d3 ±0.05 6.8
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss