Meny Sök

Skalle Tätande skruv M2 8.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20227760

55 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 19,174 kr
50 - 99 15,3392 kr
100 - 199 14,3805 kr
200 - 499 13,4217 kr
500 + 12,4631 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

19,17 kr

1 x 19,174 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2
l1 8.0
h1 max 2.0
d2 max 3.8
d3 ±0.05 2.35
Skruvtyp TX 6
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss