Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0173.TX
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | Skruvtyp | Drevtyp | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,5593 kr - 94,7064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx-bits
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 61,5593 kr - 94,7064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx-bits
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 29,4955 kr - 45,3778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx-bits
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 38,1408 kr - 58,6781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-bits
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 55,9398 kr - 86,0611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-bits
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 25,9357 kr - 39,9011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx-bits
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 21,1045 kr - 32,4686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-bits
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 39,6664 kr - 61,0252 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-bits
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 20,8503 kr - 32,0774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-bits
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 12,9679 kr - 19,9505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-bits
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 21,8673 kr - 33,6422 kr | 431 I lager |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-bits
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 45,2604 kr - 69,6312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-bits
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 51,3629 kr - 79,0198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-bits
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 20,0875 kr - 30,9037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-bits
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 19,0703 kr - 29,3391 kr | 202 I lager |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-bits
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 24,6643 kr - 37,9451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx-bits
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
| 14,7478 kr - 22,6888 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-bits
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 13,9851 kr - 21,5153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx-bits
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
| 18,8161 kr - 28,9479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-bits
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 21,6132 kr - 33,2509 kr | 397 I lager |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-bits
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta