Meny Sök

Skalle Tätande skruv M3 10.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20227845

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 28,3923 kr
50 - 99 22,7138 kr
100 - 199 21,2942 kr
200 - 499 19,8746 kr
500 + 18,455 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28,39 kr

1 x 28,3923 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 10.0
h1 max 3.0
d2 max 5.5
d3 ±0.05 3.6
Skruvtyp TX 10
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss