Meny Sök

Skalle Tätande skruv M3 12.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20227852

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 28,0235 kr
50 - 99 22,4188 kr
100 - 199 21,0177 kr
200 - 499 19,6165 kr
500 + 18,2153 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28,02 kr

1 x 28,0235 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 12.0
h1 max 3.0
d2 max 5.5
d3 ±0.05 3.6
Skruvtyp TX 10
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss