Meny Sök

Skalle Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20227883

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 29,1297 kr
50 - 99 23,3038 kr
100 - 199 21,8473 kr
200 - 499 20,3908 kr
500 + 18,9343 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

29,13 kr

1 x 29,1297 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 8.0
h1 max 4.0
d2 max 7.0
d3 ±0.05 4.5
Skruvtyp TX 20
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss