Meny Sök

Skalle Tätande skruv M4 20.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20227920

431 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 31,711 kr
50 - 99 25,3687 kr
100 - 199 23,7831 kr
200 - 499 22,1976 kr
500 + 20,612 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31,71 kr

1 x 31,711 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 20.0
h1 max 4.0
d2 max 7.0
d3 ±0.05 4.5
Skruvtyp TX 20
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss