Meny Sök

Skalle Tätande skruv M5 16.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20227968

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 36,8731 kr
50 - 99 29,4985 kr
100 - 199 27,6548 kr
200 - 499 25,8111 kr
500 + 23,9676 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,87 kr

1 x 36,8731 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 16.0
h1 max 5.0
d2 max 8.5
d3 ±0.05 5.6
Skruvtyp TX 25
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss