Meny Sök

Skalle Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20228026

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 46,4601 kr
50 - 99 37,1681 kr
100 - 199 34,8451 kr
200 - 499 32,5221 kr
500 + 30,1991 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

46,46 kr

1 x 46,4601 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 30.0
h1 max 6.0
d2 max 10.0
d3 ±0.05 6.8
Skruvtyp TX 30
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss