Meny Sök

Skalle Tätande skruv M8 16.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20228040

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 53,0973 kr
50 - 99 42,4778 kr
100 - 199 39,823 kr
200 - 499 37,1681 kr
500 + 34,5132 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

53,10 kr

1 x 53,0973 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 16.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
d3 ±0.05 8.5
Skruvtyp TX 45
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss