Meny Sök

Skalle Tätande skruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20228095

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 68,5841 kr
50 - 99 54,8672 kr
100 - 199 51,438 kr
200 - 499 48,0088 kr
500 + 44,5796 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

68,58 kr

1 x 68,5841 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 20.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Skruvtyp TX 50
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss