Meny Sök

Skalle Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20228125

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 81,1208 kr
50 - 99 64,8967 kr
100 - 199 60,8407 kr
200 - 499 56,7846 kr
500 + 52,7286 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

81,12 kr

1 x 81,1208 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 40.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Skruvtyp TX 50
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss