Meny Sök

Skalle Tätande skruv M12 50.0 303 Rostfritt stål

Tätande skruvar med skalle och sexkants-spår, avsedda att skydda tillämpningar mot smuts, vätskor och gaser. Kan användas i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp, växellådor och motorer. Lämplig i temperaturer från -100 °C till +260 °C.
Artikelnummer:

20228170

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 89,2698 kr
50 - 99 71,4158 kr
100 - 199 66,9523 kr
200 - 499 62,489 kr
500 + 58,0255 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

89,27 kr

1 x 89,2698 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 50.0
h1 max 12.0
d2 max 18.0
d3 ±0.05 12.85
Skruvtyp TX 55
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss