Meny Sök

Tätningsbricka M8 25.5 316 Rostfritt stål

Tätningsbrickor är utformade för att skapa en tät försegling mellan två komponenter, och förhindra att föroreningar eller ämnen tränger in eller ut. Silikonet på brickan bidrar till bättre passning mot ytan och fyller i små öppningar eller brister. Av rostfritt stål, kan återanvändas och klarar temperaturer från -75 °C till +205 °C.
Artikelnummer:

20219734

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 119,4905 kr
50 - 99 95,5924 kr
100 - 199 88,7028 kr
200 - 499 82,3099 kr
500 + 76,3776 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

119,49 kr

1 x 119,4905 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd d1 M8
d2 25.5
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss