Meny Sök

Tätningsbricka M5 14.5 316 Rostfritt stål

Tätningsbrickor är utformade för att skapa en tät försegling mellan två komponenter, och förhindra att föroreningar eller ämnen tränger in eller ut. Silikonet på brickan bidrar till bättre passning mot ytan och fyller i små öppningar eller brister. Av rostfritt stål, kan återanvändas och klarar temperaturer från -75 °C till +205 °C.
Artikelnummer:

20219765

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 109,7582 kr
50 - 99 87,8065 kr
100 - 199 81,4782 kr
200 - 499 75,6059 kr
500 + 70,1568 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

109,76 kr

1 x 109,7582 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd d1 M5
d2 14.5
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss