Meny Sök

Tätningsringar - SAE-flänstätningar

I produktion

Vårt stora utbud av O-ringar och satser med O-ringar för SAE-flänsar finns för tätning i hydraul- och tryckluftstillämpningar, och innefattar både metriska och imperial-storlekar



Serienummer: SR6158

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID YxY Köp
27,6101 kr - 52,7103 kr Fråga angående leveranstidhere
19.1 mm
3.0 mm
32,0724 kr - 32,0724 kr Fråga angående leveranstidhere
50.8 mm
3.5 mm
30,6779 kr - 57,9813 kr Fråga angående leveranstidhere
38.1 mm
3.5 mm
30,1202 kr - 57,6885 kr Fråga angående leveranstidhere
31.8 mm
3.0 mm
25,9368 kr - 49,4891 kr Fråga angående leveranstidhere
12.7 mm
3.0 mm
29,5624 kr - 55,6387 kr Fråga angående leveranstidhere
25.4 mm
3.0 mm
SAE-flänstätning 19.1 mm Polyuretan Blå

490091

Prisintervall
52,7103 kr - 27,6101 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    19.1 mm
  • Allt material
    Polyuretan 90
  • Antal enheter
    100
  • Färg
    Blå
SAE-flänstätning 50.8 mm Polyuretan Blå

490095

Prisintervall
32,0724 kr - 32,0724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    50.8 mm
  • Allt material
    Polyuretan 90
  • Antal enheter
    100
  • Färg
    Blå
SAE-flänstätning 38.1 mm Polyuretan Blå

490094

Prisintervall
57,9813 kr - 30,6779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    38.1 mm
  • Allt material
    Polyuretan 90
  • Antal enheter
    100
  • Färg
    Blå
SAE-flänstätning 31.8 mm Polyuretan Blå

490093

Prisintervall
57,6885 kr - 30,1202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    31.8 mm
  • Allt material
    Polyuretan 90
  • Antal enheter
    100
  • Färg
    Blå
SAE-flänstätning 12.7 mm Polyuretan Blå

490090

Prisintervall
49,4891 kr - 25,9368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyuretan 90
  • Antal enheter
    100
  • Färg
    Blå
SAE-flänstätning 25.4 mm Polyuretan Blå

490092

Prisintervall
55,6387 kr - 29,5624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    25.4 mm
  • Allt material
    Polyuretan 90
  • Antal enheter
    100
  • Färg
    Blå