Meny Sök

SAE-flänstätning 31.8 mm Polyuretan Blå

This O -ring is made of blue Polyurethane shore 90 and is suitable for SAE Flange seal. The seal fit thread size of 1-1/4". The o-ring prevents fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Artikelnummer:

490093

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 57,6885 kr
100 + 30,1202 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

576,89 kr

10 x 57,6885 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
YxY 3.0 mm
ID 31.8 mm
Allt material Polyuretan 90
Antal enheter 100
Färg Blå
Pris/st. inkl. Moms 70.6968 SEK
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss