Meny Sök

Trapetsskruv TR22 x 5 1500.0 Rostfritt stål

Ledarskruv av rostfritt stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Vänstergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20150372

33 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 763,1142 kr
10 - 19 2 486,808 kr
20 + 2 348,652 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 763,11 kr

1 x 2 763,1142 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR22 x 5
Antal starter 1.0
Lead 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 16.500
l1 1500.0
Lead angle 4°43‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Vikt kg 3.43
Material Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss