Meny Sök

Trapetsskruv TR50 x 8 1000.0 Rostfritt stål

Ledarskruv av rostfritt stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Vänstergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20150709

20 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 6 523,7802 kr
10 - 19 5 871,456 kr
20 + 5 545,264 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 523,78 kr

1 x 6 523,7802 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR50 x 8
Antal starter 1.0
Lead 8.0
p1 8.0
d2 tol. 7e max 45.868
d3 tol. 7h max 41.000
l1 1000.0
Lead angle 3°11‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Vikt kg 12.69
Material Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss