Meny Sök

Trapetsskruv TR70 x 10 3000.0 Rostfritt stål

Ledarskruv av rostfritt stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Vänstergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20150815

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 38 270,4856 kr
10 - 19 34 443,416 kr
20 + 32 529,88 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

38 270,49 kr

1 x 38 270,4856 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR70 x 10
Antal starter 1.0
Lead 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e max 64.850
d3 tol. 7h max 59.000
l1 3000.0
Lead angle 2°49‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Vikt kg 76.86
Material Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss