Meny Sök

Trapetsskruv TR70 x 10 1500.0 Rostfritt stål

Ledarskruv av rostfritt stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Vänstergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20150822

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 15 803,7313 kr
10 - 19 14 223,34 kr
20 + 13 433,148 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

15 803,73 kr

1 x 15 803,7313 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR70 x 10
Antal starter 1.0
Lead 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e max 64.850
d3 tol. 7h max 59.000
l1 1500.0
Lead angle 2°49‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Vikt kg 38.43
Material Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss