Meny Sök

Trapetsskruv TR12 x 6 3000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20151003

15 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 699,683 kr
10 - 19 629,764 kr
20 - 49 594,732 kr
50 - 99 559,70 kr
100 + 524,784 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

699,68 kr

1 x 699,683 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR12 x 6
Antal starter 2.0
Lead 6.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 3000.0
Lead angle 10°30'
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.5
Vikt kg 1.95
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss