Meny Sök

Trapetsskruv TR16 x 4 1500.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20151072

41 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 535,4676 kr
10 - 19 481,864 kr
20 - 49 455,184 kr
50 + 428,388 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

535,47 kr

1 x 535,4676 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR16 x 4
Antal starter 1.0
Lead 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 13.905
d3 tol. 7h max 11.500
l1 1500.0
Lead angle 5°16'
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.5
Vikt kg 1.75
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss