Meny Sök

Trapetsskruv TR15 x 4 3000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20151119

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 011,5722 kr
10 - 19 910,368 kr
20 - 49 859,792 kr
50 - 99 809,216 kr
100 + 758,64 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 011,57 kr

1 x 1 011,5722 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR15 x 4
Antal starter 1.0
Lead 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 13.905
d3 tol. 7h max 11.500
l1 3000.0
Lead angle 5°16‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.5
Vikt kg 3.51
Material Stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss