Meny Sök

Trapetsskruv TR18 x 4 1000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Artikelnummer:

20151140

13 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 357,1118 kr
10 - 19 321,436 kr
20 - 49 303,572 kr
50 + 285,708 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

357,11 kr

1 x 357,1118 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR18 x 4
Antal starter 1.0
Lead 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 1000.0
Lead angle 4°36'
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.5
Vikt kg 1.52
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss